Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male,90°,shielded, d-cod,with cable,Ethernet  7000-14561-7962500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male,90°,shielded, d-cod,with cable,Ethernet

PUR-OB 2x2x0,34 shielded green UL, CSA 25m
Nr art.: 7000-14561-7962500
Ciężar: 1.598 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Ethernet CAT5
Męski 90°
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m
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
Typ 14561
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 1.5 A
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji do 100 Mbit/s full duplex
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie D
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Stopień zanieczyszczenia 3
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 796
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/11602), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 69,3 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 55 Ω/km (20 °C)
Budowa (rdzeń) 7× 0.254 mm
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG22/7
Materiał (izolacja przewodu) PE
Ø przewodu z izolacją 1.4 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, żół, nie, pom
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Ø-zewn. (osłona) 6.7 mm ±5%
Kolor (osłona) zielony
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
Napięcie znamionowe 300 V
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 3 Mio. (25 °C)
Dystans (C-track) max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 2 m/s²
Skręcanie ±180°/m
Liczba cykli skręcania max. 1 Mio. (25 °C)
Product article number of manufacturer 7000-14561-7962500
Długość kabla 25 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
EAN 4048879336949
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 7000-14561-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-14561-796xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-14561-796xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14561_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki