Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male 90° shielded b-cod.with cable, Profibus  7000-14081-8500500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male 90° shielded b-cod.with cable, Profibus

PVC-OB 1x2x0,64 shielded violet UL, CSA 5m
Nr art.: 7000-14081-8500500
Ciężar: 0.289 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


PROFIBUS
Męski 90°
M12, 2-piny
Kodowanie B
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
Typ 14081
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Ilość/przekrój żył 1× 2× 0.25 mm²
Izolacja żyły PE (cze, zie)
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Średnica zewnętrzna 7.8 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 850
Ciężar przewodu [G/m] 75,9 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 68 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.13 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.13 mm
Wymiary (rdzeń) 1× 2× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PE
Ø przewodu z izolacją 2.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cze, zie
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Materiał (płaszcz) PVC
Ø-zewn. (osłona) 7.8 mm ±5%
Kolor (osłona) fioletowy
Kolor izolacji fioletowy
Napięcie znamionowe 30 V AC
Napięcie testowe 1.5 kV
Zakres temperatur (stały) -25...+70 °C
Zakres temperatur (stały) -25...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+50 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+50 °C
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Materiał (płaszcz) PVC (UL)
Product article number of manufacturer 7000-14081-8500500
Długość kabla 5 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879471480
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14081_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki