Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male,0°,shielded, d-cod.,with cable,Ethernet  7000-14541-7931000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male,0°,shielded, d-cod.,with cable,Ethernet

PUR-OB 1x4x0,34 shielded green UL, CSA+robot 10m
Nr art.: 7000-14541-7931000
Ciężar: 0.667 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m
Ethernet CAT5
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
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
Typ 14541
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 1.5 A
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji do 100 Mbit/s full duplex
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie D
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
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
Identyfikacja przewodu 793
Zatwierdzenie (przewód) cURus (styl AWM 20549/10578); zgodne z CE
Ciężar przewodu [G/m] 69,3 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, ocynkowany
Rezystor (rdzeń) max. 60 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.16 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.160 mm
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG22/19
Materiał (izolacja przewodu) PE
Ø przewodu z izolacją 1.6 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, żół, nie, pom
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Ø-zewn. (osłona) 6.6 mm ±5%
Kolor (osłona) zielony
odporność na chemikalia Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
Napięcie znamionowe 300 V
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 8× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Skręcanie ±180°/m
Liczba cykli skręcania max. 4 Mio. (25 °C)
Product article number of manufacturer 7000-14541-7931000
Długość kabla 10 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
EAN 4048879379250
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
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-14541-793xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-14541-793xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki