M12 male,0°,shielded, D-cod.,with cable,Ethernet
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 1,5m
Nr art.: | 7000-14541-8000150 |
Ciężar: | 0.112 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 60 V DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1.5 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 1.5 A |
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Szybkość transmisji | do 100 Mbit/s full duplex |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Kodowanie | Kodowanie D |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez |
Złącze śrubowe | M12 (SW13) |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 800 |
---|---|
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline |
Ciężar przewodu [G/m] | 73,7 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.25 mm² |
Budowa (rdzeń) | 7× 0.254 mm |
Wymiary (rdzeń) | 1× 4× AWG22/7 |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał izolacja przewodu | PE |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 55 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.52 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | bia, żół, nie, pom |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiał płaszcz | PVC |
Twardość krawędzi osłona | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 6.5 mm ±5% |
Kolor osłona | zielony |
odporność na chemikalia | Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std. |
Odporność termiczna | flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2 |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC (czas testu 1 min.) |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -10...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 2 m/s |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879547833 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |