Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male 0° shielded, D-cod. with cable EN  7000-14541-7947000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male 0° shielded, D-cod. with cable EN

PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 70m
Nr art.: 7000-14541-7947000
Ciężar: 5.327 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 100 m
Ethernet CAT5
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
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
Typ 14541
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 1.5 A
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji do 100 Mbit/s full duplex
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie D
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
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
Identyfikacja przewodu 794
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 75,87 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 55 Ω/km (20 °C)
Budowa (rdzeń) 7× 0.254 mm
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG22/7
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PE
Ø przewodu z izolacją 1.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, żół, nie, pom
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Ø-zewn. (osłona) 6.7 mm ±5%
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
Promień zgięcia (stały) 6× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Product article number of manufacturer 7000-14541-7947000
Długość kabla 70 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
EAN 4048879695367
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14541_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki