M12 male 0° shield Y-cod. with cable, Hybrid
PUR shielded black UL,CSA 5m
Nr art.: | 7000-15501-8050500 |
Ciężar: | 0.511 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie Y
ekranowany
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Family construction form | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie | Y |
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
Napięcie robocze DC maks. | 50 V |
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Prąd roboczy na styk (UL) | 3,3 A |
Prąd roboczy na styk danych maks. | 0,5 A |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 6 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
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
Identyfikacja przewodu | 805 |
---|---|
Kolor izolacji | czarny |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires o 1 Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires o Sposób łączenia z Filler twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 85 % |
Ekranowanie skrętki kablowej (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Bandowanie | Fleece, Foil |
Filler | tak |
wire arrangement | czarny, , biały, niebieski, (pomarańczowo-białe, zielony, pomarańcz, zielono-biały) |
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) | 5 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 107,8 g/m |
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 20 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 26 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Dystans (C-track) | 5 m |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 5,9 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 35 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 140 Ω/km |
Nominal voltage power AC max. | 60 V |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 52000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 1 kV @ 60 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 1 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -50 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -40 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Praca |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Liczba cykli skręcania | 2 Mio. |
Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |
Skręcanie | ± 30 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879519328 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |