Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female straight with cable Cube67  7000-15001-4140400
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female straight with cable Cube67

PUR-OB 2x0,5 grey 4m
Nr art.: 7000-15001-4140400
Ciężar: 0.133 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Cube67
Żeński proste
M12, 2-piny
Kodowanie A
Zasilanie aktuatora zewnętrzne
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
Typ 15001
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 30 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Liczba biegunów 2
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie A
Wyświetlacz LED nie
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 10 mm
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Dane ogólne
Typ montażu włożone, dokręcone
Materiał (styk) Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku) Au
Materiał (uszczelka) FKM
Stopień zanieczyszczenia 3
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Ilość/przekrój żył 2× 0.5 mm²
Izolacja żyły PP (brą, nie)
Wartości łańcuchów ciągowych 10 Mio.
Średnica zewnętrzna 4.4 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 414
Rodzaj przewodu 3 (PUR)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 30,8 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.19 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.18 mm
Wymiary (rdzeń) 2× 0.5 mm²
AWG zbliżony do AWG 20
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 70 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.4 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, nie
Sposób łączenia 2 skręcone przewody
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 90 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 4.4 mm ±5%
Kolor (osłona) szary
Kolor izolacji szary
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Odporność termiczna flame retardand UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2500 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 10 m/s²
Skręcanie ±180°/m
Liczba cykli skręcania max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Product article number of manufacturer 7000-15001-4140400
Długość kabla 4 m

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879197151
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 7000-15001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 7000-15001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-15001_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki