Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female straight shielded b-cod. with cable  7000-14061-8401600
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female straight shielded b-cod. with cable

PUR-OB 1x2x0,64 shielded violet 16m
Nr art.: 7000-14061-8401600
Ciężar: 1.41 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


PROFIBUS
Żeński proste
M12, 2-piny
Kodowanie B
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
Typ 14061
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie B
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
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 840
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 82,5 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.127 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.127 mm
AWG zbliżony do AWG 24
Ø przewodu z izolacją 2.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cze, zie
Sposób łączenia 2 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 70%
Materiał (płaszcz) PUR
Ø-zewn. (osłona) 7.8 mm ±5%
Kolor (osłona) fioletowy
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14061-8401600
Długość kabla 16 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879198073
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14061_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki