Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 90° with cable CANopen/DeviceNet
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 90° with cable CANopen/DeviceNet

PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 12m
Nr art.: 7000-13251-8031200
Ciężar: 0.778 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

DeviceNet, CANopen
Żeński kątowe
M12, 5-piny
ekranowany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Typ
Typ 13251
Kabli
Ilość/przekrój żył 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Izolacja żyły PE (cze, cza), (nie, bia)
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 6.9 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Identyfikacja przewodu 803
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Ciężar przewodu [G/m] 63,12
Materiał (skrętka) Przewód Cu, ocynkowany
Rezystor (rdzeń) max. 78 Ω/km (dane), max. 54 Ω/km (zasilanie); (20 °C)
Wymiary (rdzeń) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG zblizony do AWG 24 (0.25 mm²); zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²)
Ø przewodu z izolacją 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Kolor/numerowanie przewodów bia, nie (dane); cza, cze (zasilanie)
Ekranowanie tak
min. 65%
Materiał (płaszcz) PUR
Ø-zewn. (osłona) 6.9 mm ±5%
Kolor (osłona) fioletowy
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Odporność termiczna odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe 300 V
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 6× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Dystans (C-track) max. 5 m (horizontal)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Kolor izolacji fioletowy
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie M12, kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Dane handlowe
EAN 4048879831222
eClass 27061801
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13251-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-13251-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 7000-13251_stp_x_a.zip
cULus
* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
DeviceNet
CANopen
* plus VAT, plus Koszty wysyłki