M12 female 90° shielded b-cod. with cable
PUR-OB shielded violet 6m
Nr art.: | 7000-14071-8400600 |
Ciężar: | 0.545 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
PROFIBUS
Żeński kątowe
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.







Dane techniczne
Długość kabla | 6 m |
---|---|
Moment dokręcenia główka 1 | 0,6 Nm |
Typ montażu | włożone, przykręcone |
Forma konstrukcyjna rodziny główka 1 | M12 |
Gwint | M12 x 1 |
Kodowanie główki 1 | B |
Materiał główki 1 | PUR |
Rozwartość klucza główka 1 | SW13 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 30 V |
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
---|---|
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | Nickeled |
---|---|
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza min. (stała) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 60 °C |
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 840 |
---|---|
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 82,5 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 78 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.127 mm |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.127 mm |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał izolacja przewodu | PE foamed |
Ø przewodu z izolacją | 2.55 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | cze, zie |
Sposób łączenia | 2 skręcone przewody |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 70% |
Materiał płaszcz | PUR |
Ø-zewn. (osłona) | 7.8 mm ±5% |
Kolor osłona | fioletowy |
odporność na chemikalia | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -20...+60 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 12× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879197939 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |