Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 0° with cable Cube67-Safety  7000-15101-1380300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 0° with cable Cube67-Safety

PUR (4x0.5C+2x0.5)C shielded ye 3m
Nr art.: 7000-15101-1380300
Ciężar: 0.388 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Cube67
Żeński proste
M12, 6-piny
Zasilanie aktuatora zewnętrzne
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Długość kabla 3 m
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Kabel
Ilość/przekrój żył 4× 0.5 + 2× 0.5 mm²
Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza, sza, róż)
Wartości łańcuchów ciągowych 5 Mio.
Średnica zewnętrzna 8.0 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 138
Numer kabla 138
Zatwierdzenie (przewód) CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 123,2 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 39 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 28× 0.15 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.5 + 2× 0.5 mm²
AWG zbliżony do AWG 20
Materiał izolacja przewodu PP
Właściwości materiału izolacja przewodu bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi izolacja przewodu 55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.5 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, nie, sza, róż, bia, cza
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 8.0 mm ±5%
Kolor osłona żółty
Kolor izolacji żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (VDE 0472 część 803 testu B)
Napięcie znamionowe 100 V AC
Napięcie testowe 1200 V AC
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Materiał płaszcz PUR

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879760034
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki