Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 female 0° D-cod. with cable shielded  7000-14641-8001000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 female 0° D-cod. with cable shielded

PVC 2x2xAWG22 shielded gn 10.0m
Nr art.: 7000-14641-8001000
Ciężar: 0.754 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


Ethernet CAT5
Żeński proste
M12, 4-piny
Kodowanie D
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
Typ 14641
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji do 100 Mbit/s full duplex
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie D
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
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
Identyfikacja przewodu 800
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; PROFINET Guideline
Ciężar przewodu [G/m] 73,7 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 55 Ω/km (20 °C)
Budowa (rdzeń) 7× 0.254 mm
Wymiary (rdzeń) 1× 4× AWG22/7
AWG zbliżony do AWG 22
Materiał (izolacja przewodu) PE
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.52 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów bia, żół, nie, pom
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PVC
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 6.5 mm ±5%
Kolor (osłona) zielony
odporność na chemikalia Oil resistance IEC 60811-2-1, ASTM Öle 1, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -10...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 2 m/s
Product article number of manufacturer 7000-14641-8001000
Długość kabla 10 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4065909045725
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14641_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-14541_09-10.19_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki