Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 FEMALE 0° SHIELDED, B CODED ,INTERBUS  7000-14261-7992500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 FEMALE 0° SHIELDED, B CODED ,INTERBUS

PUR 3x2x0.25 shielded violet 25m

Nr art.: 7000-14261-7992500
Ciężar: 1.929 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Interbus
Żeński proste
M12, 5-piny
Kodowanie B
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
Technologie magistrali

Długość kabla 25 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie B
Materiał PUR
Liczba biegunów 5
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Kabel
Średnica zewnętrzna 7.7 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 799
Zatwierdzenie (przewód) Interbus (DIN 19258/EN50254/IEC 61158 conform)
Ciężar przewodu [G/m] 76,49 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 96 Ω/km (20°C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 3× (2× AWG24)
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu PE
Twardość krawędzi izolacja przewodu 55 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.4 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów (bia, brą) + (sza, róż) + (zie, żół)
Sposób łączenia cores 0.25mm² twisted to 3 pairs
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) CFC-, halogen- and cadmium-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant
Twardość krawędzi osłona 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 7.7 mm ±5%
Kolor osłona fioletowy
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, paliwa i chemikalia (VDE 0472 Teil 803/VDE 0249)
Napięcie znamionowe 250 V AC
Napięcie testowe 1500 V (przewód/przewód); 1000 V (przewód/ekran)
Zakres temperatur (stały) -40...+70 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -30...+70 °C
Promień zgięcia (stały) 6× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 3 m/s²
Materiał płaszcz PUR

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879556873
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki