Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 męski, prosty, z wolnym końcem przewodów, Profibus  7000-14051-8412000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 męski, prosty, z wolnym końcem przewodów, Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 b-cod. ekranowany, fioletowy, 20m
Nr art.: 7000-14051-8412000
Ciężar: 1.424 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis


PROFIBUS
Męski prosty
M12, 2-piny
Kodowanie B
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
Typ 14051
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie B
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) bez
Złącze śrubowe M12 (SW13)
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 841
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 70,4 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.13 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.13 mm
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) ZE-PE
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 60 ±3 D
Ø przewodu z izolacją 2.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cze, zie
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
optical shield cover min. 85%
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi (osłona) 87 ±3 A
Ø-zewn. (osłona) 7.7 mm ±5%
Kolor (osłona) fioletowy
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
Napięcie znamionowe 300 V
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Product article number of manufacturer 7000-14051-8412000
Długość kabla 20 m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
EAN 4048879364751
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
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-14051-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14051_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki