Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 męski, kątowy, b-cod. z wolnym końcem przewodów, Profibus  7000-14081-8410200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 męski, kątowy, b-cod. z wolnym końcem przewodów, Profibus

PUR-OB 1x2x0,64 ekranowany, fioletowy 2m

Nr art.: 7000-14081-8410200
Ciężar: 0.161 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


PROFIBUS
Męski 90°
M12, 2-piny
Kodowanie B
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
Technologie magistrali

Długość kabla 2 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze AC (UL) 30 V
Napięcie robocze DC (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Kabel
Identyfikacja przewodu 841
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 70,4 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 72 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.13 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.13 mm
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu ZE-PE
Właściwości materiału izolacja przewodu bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi izolacja przewodu 60 ±3 D
Ø przewodu z izolacją 2.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cze, zie
Sposób łączenia 2 cores twisted with 2 fillers
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 85%
Materiał płaszcz PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie
Twardość krawędzi osłona 87 ±3 A
Ø-zewn. (osłona) 7.7 mm ±5%
Kolor osłona fioletowy
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Odporność termiczna trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz.
Napięcie znamionowe 300 V
Napięcie testowe 2000 V AC (czas testu 1 min.)
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 7.5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879477123
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 7000-14081-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 7000-14081-841xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 7000-14081_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki