Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów  7000-14061-8400200
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor M12 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR-OB 1x2x0,64 b-cod. ekranowany, fioletowy, 2m

Nr art.: 7000-14061-8400200
Ciężar: 0.192 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


PROFIBUS
Żeński proste
M12, 2-piny
Kodowanie B
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
Technologie magistrali

Długość kabla 2 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie B
Materiał PUR
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze AC (UL) 30 V
Napięcie robocze DC (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Zgodności, aprobaty, certyfikaty
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Identyfikacja przewodu 840
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Ciężar przewodu [G/m] 82,5 g
Materiał skrętka Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.127 mm
Budowa (rdzeń) 19× 0.127 mm
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał izolacja przewodu PE foamed
Ø przewodu z izolacją 2.55 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów cze, zie
Sposób łączenia 2 skręcone przewody
Ekranowanie tak
Ekranowanie (typ) Copper braid
Optical shield cover min. 70%
Materiał płaszcz PUR
Ø-zewn. (osłona) 7.8 mm ±5%
Kolor osłona fioletowy
odporność na chemikalia Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 12× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 5 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879198226
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 7000-14061-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-14061_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki