Wtyczka zaworowa typ A 18mm skręcalna
zaciski śrubowe, Dioda LED + dioda Zenera
Nr art.: | 7000-29001-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.037 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
Typ A (18 mm)
24 V AC/DC ±25%
Dioda LED i dioda Z
metryczny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
24 V AC/DC ±25%
Dioda LED i dioda Z
metryczny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 24 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Tulejki żyłowe |
---|---|
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
Moment dokręcenia śruby zaciskowej | 0,2 Nm |
Gwint montażowy | M3 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 10 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187688 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Uszczelka płaska ----