Adapter zaworowy MSUD typ A 18mm - M12
Nr art.: | 7000-41401-0000000 |
Ciężar: | 0.028 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Typ A (18 mm) – M12, przyłącze z tyłu
24 V AC/DC ±25%
Dioda LED (żółta)
3-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
24 V AC/DC ±25%
Dioda LED (żółta)
3-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze AC min. | 18 V |
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
Napięcie robocze DC | 24 V |
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M3 |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 2 + PE |
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
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879144636 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Złącza zaworowe do samodzielnego montażu ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Uszczelka płaska ----