Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Złącze zaworowe

Konektory zaworowe - Technika podłączania - Sklep Murrelektronik

 

Murrelektronik oferuje duży wybór przetestowanych konektorów zaworowych do zastosowań przemysłowych. Zaprojektowane w formie kostki złącza zaworowe wyróżnia wiele zalet. Konektory zaworowe Murrelektronik charakteryzują się pewnym dopasowaniem, dużą wytrzymałością i licznymi funkcjami poprawiającymi komfort użytkowania. Prawidłowo zamontowane złącze zaworowe gwarantuje pewne połączenie i przekaz sygnału dla niezawodnego sterowania.

Sklep internetowy Murrelektronik oferuje pięć różnych rodzajów konektorów zaworowych i złącz zaworów elektromagnetycznych. Dostarczane są standardowo na napięcie robocze od 24 V do 130 V.

Opis konektorów zaworowych

 

Konektor zaworowy to złącze w kształcie kostki, stosowane do obsługi zaworów sterowanych elektrycznie. Ich obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego. Konstrukcja wtyczki zaworowej powoduje, że instalacja konektorów jest łatwa, zwłaszcza w przypadku modułów ułożonych pionowo lub poziomo. Dodatkowe wzmocnienie połączenia daje wewnętrzna śruba blokująca. Praktycznie całkowicie zapobiega to niezamierzonemu poluzowaniu wtyczki. Wystająca śruba zabezpieczająca odpowiednio wcześnie sygnalizuje odkręcanie się połączenia, co umożliwia szybką reakcję.

Transmisję sygnału potwierdza dioda LED wbudowana w obudowę złącza zaworowego. Operatorzy mogą dzięki temu rozpoznać ciągłość połączenia. Konektory zaworowe wyposażone są również w gasiki. To znacząco ułatwia tłumienie zakłóceń w układach elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych.

 

Dostępne warianty konektorów zaworowych

Złącza zaworowe oferowane są w pięciu wersjach.

  • Konektor zaworowy typ A – złącze w kształcie sześcianu o powierzchni styku 27 x 27 mm. Połączenie tworzone jest na styku o rozstawie 18 mm.
  • Konektor zaworowy typ B – złącze o podstawie w kształcie prostokąta o wymiarach 28 x 21,5 mm. Przeznaczony jest do połączeń trójbiegunowych.
  • Konektor zaworowy typ C – wyjątkowo małe złącze o wymiarach 15,5 x 15,5 mm. Stosowany jest tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
  • Konektor zaworowy typ BI i CI – oferta złączy zaworowych zgodnych ze standardem przemysłowym.
  • Zastosowanie konektorów zaworowych

     

    Złącza zaworowe służą do sterowania zaworami. W przemyśle można wyróżnić trzy główne obszary ich zastosowań. Hydraulika – charakterystyczne są wysokie ciśnienie i temperatura wewnętrzna. Przeznaczone do tych zastosowań złącza zaworowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka odporność na temperaturę w zmiennych warunkach układów hydraulicznych. Odbywające się za pośrednictwem złączy zaworowych sterowanie zaworami odcinającymi, dozującymi i łączącymi jest szczególnie niezawodne. Wykonywane jest z wyjątkową precyzją. Pneumatyka – zawory stosowane w pneumatyce są znacznie mniejsze i bardziej kompaktowe, niż te w układach hydraulicznych. Konektory zaworowe typu B i C są odpowiednie do niezawodnego sterowania zaworami.

    Przepływ mediów – np. olejami, chemikaliami, wodą, ściekami, środkami czyszczącymi, gazami spalinowymi i innymi. Wytrzymała obudowa i wyjątkowo niezawodne połączenie śrubowe złączy zaworowych sprawiają, że sprostają one niemal wszystkim warunkom środowiskowym charakterystycznym dla przepływu mediów. Konektory zaworowe to zazwyczaj ostatnie elementy, które ulegają awarii przy wysokich lub niskich temperaturach, silnych wibracjach czy wilgoci.

     

    Konektory zaworowe Murrelektronik

     

    Złącza zaworowe Murrelektronik z powodzeniem stosowane są na całym świecie.

     

    Podobne wyszukania: technika łączenia zaworów, zawory przyłączeniowe, wtyk kostkowy, wtyczka złącza zaworu, wtyk napędu, MSU

* plus VAT, plus Koszty wysyłki