7/8''Flanschdose 4-pol. 977 0,2m Litze
Nr art.: | 7000-78361-9770020 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.024 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Gniazdo z kołnierzem
7/8" (4-piny)
z podłączoną skrętką
Dane techniczne
Długość kabla | 0,2 m |
---|---|
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
Powłoka styku | pozłacane |
Family construction form | 7/8" |
Gwint | 7/8" |
Materiał styk | Mosiądz |
Rozwartość klucza | SW24 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 300 V |
---|---|
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 600 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 7 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 977 |
---|
Structure | Cable
wire arrangement | , biały, niebieski, czarny |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PVC |
---|---|
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879134651 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Wtyk śrubowy ----