Złącze panelowe M8 żeńskie, 3-polowe, 0,2m
Nr art.: | 7000-08571-9700020 |
Alternatywne artykuły: | 7000-08575-9700020 |
Ciężar: | 0.011 kg |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Gniazdo z kołnierzem
M8, 3-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętką

Dane techniczne
Typ
Typ | 08571 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 1.5 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
Złącze śrubowe | M8 (SW10) |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Materiał | Mosiądz, niklowany |
Blokada materiału | Mosiądz, niklowany |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Materiał (uszczelka) | FKM |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PP (brą,cza,nie) |
Średnica zewnętrzna | 1.1 mm ±5% |
Numer kabla | 970 |
Zakres temperatur (stały) | -40...+90 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+90 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Długość kabla | 0,2 m |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879224567 |
---|---|
eClass | 27279220 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |