M12 male receptacle rear mount DeviceNet
PUR AWG24+22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 1,5m
Nr art.: | 7000-13531-8030150 |
Ciężar: | 0.116 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
DeviceNet, CANopen
Wtyk z kołnierzem
M12, 5-piny
ekranowany
Montaż na tylnym panelu
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
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
Materiał | Mosiądz |
Liczba biegunów | 5 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 125 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 125 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) | 20 mm |
---|---|
Gwint montażowy | M16 x 1.5 |
Rozwartość klucza | SW19 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P |
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
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Powłoka blokady | nickel plated |
Powłoka złącza śrubowego | nickel plated |
Blokada materiału | Mosiądz |
Material screw connection | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Sposób zamykania | Schraubgewinde |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Dopuszczenia
UL 50E | tak |
---|
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 803 |
---|---|
Kolor izolacji | fioletowy |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 2 Splotki twisted |
Ekran kabla (rodzaj) | Oplot miedziany, ocynowany |
Ekran kabla (osłona) | 65 % |
Bandowanie | Foil |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
wire arrangement | (biały, niebieski), (czarny, czerwony) |
Mechanical data | Cable
Liczba cykli gięcia (C-track) | 1 Mio. |
---|---|
Cable weigth | 63,12 g/m |
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 90 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 2 |
Outer diameter insulation | 2,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 64 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Drain wire (cross-section) | 22 AWG |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical function wire | Dane |
Material wire insulation (Data) | PE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,5 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy |
Amount wires (Data) | 2 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 22 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 22 AWG |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, ocynowana |
Electrical function wire (data) | Zasilanie |
Dystans (C-track) | 5 m |
Electrical data | Cable
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Obciążalność prądowa min. żyła | 4,5 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 6 A |
Electrical function wire | Dane |
Electrical function wire (data) | Zasilanie |
Characteristic impedance | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 78 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 54 Ω/km |
Nominal voltage power AC max. | 300 V |
Electric capacitance (power) | 40000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 2 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 80 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -30 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 70 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 6 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Liczba cykli skręcania | 2 Mio. |
Prędkość skrętu | 35 Cykle/min |
Skręcanie | ± 30 °/m |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879595049 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |