M12 female receptacle 0° Y-cod. solder terminal
Nr art.: | 7000-15701-0000000 |
Ciężar: | 0.01 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
M12, 8-piny
Kodowanie Y
ekranowany
Przyłącze lutowane
Montaż na przednim panelu
M12, 8-piny
Kodowanie Y
ekranowany
Przyłącze lutowane
Montaż na przednim panelu
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | Y |
Rozwartość klucza | SW14 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 50 V |
Prąd roboczy na styk danych maks. | 0,5 A |
Prąd roboczy na styk zasilania maks. | 6 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
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
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440109 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879493765 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |