M12 female recept. Y-cod. shielded RM Ethernet
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shielded bk UL/CSA 0,6m
Nr art.: | 7000-15671-8050060 |
Ciężar: | 0.086 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT5
Gniazdo z kołnierzem
Dobra odporność na chemikalia i olej (olejoodporność nie dotyczy stosowania z kablem PVC)
M12, 8-piny
Kodowanie Y
ekranowany
Właściwości transmisyjne przy transmisji kanałowej do 50 m
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Długość kabla | 0,6 m |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 50 V AC/DC |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | 30 V AC/DC |
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | 0.5 A (dane), 6 A (zasilanie) |
Liczba biegunów | 8 |
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Szybkość transmisji | do 100 Mbit/s full duplex |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Kodowanie | Kodowanie Y |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Stopień ochrony NEMA | 3, 4, 6P (UL 50E) |
Blokada materiału | Mosiądz, niklowany |
Złącze śrubowe | M12 (SW14) |
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Gwint montażowy | M16 × 1.5 mm |
Dane dotyczące kabla
Kabel
Identyfikacja przewodu | 805 |
---|---|
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 107,8 g |
Materiał izolacja przewodu | PP |
Właściwości materiału izolacja przewodu | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi izolacja przewodu | 55 ±5 D |
Kolor/numerowanie przewodów | (cza, brą, bia, nie), (bia-pom, pom, bia-zie, zie) |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Materiał płaszcz | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi osłona | 90 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 8.1 mm ±5% |
Kolor osłona | czarny |
odporność na chemikalia | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Odporność termiczna | trudno zapalne wg UL 1581 sekcja 1090, sekcja 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 godz. |
Napięcie znamionowe | 60 V AC |
Napięcie testowe | 1000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -30...+70 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Skręcanie | ±30°/m |
Liczba cykli skręcania | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość skrętu | 35 cykli/min |
Klasyfikacje
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Dane handlowe
GTIN | 4048879536332 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |