Wtyczka zasilająca Push Pull
Nr art.: | 7000-99601-0000000 |
Ciężar: | 0.109 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
Męski prosty
PPP, 5-piny
Zaciski sprężynowe
Przekrój portu: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
PPP, 5-piny
Zaciski sprężynowe
Przekrój portu: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 24 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,75 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Numer AWG min. | 18 |
Numer AWG maks. | 14 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | Nickeled |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 9 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 13 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879113915 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Uszczelka ----