Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka 7/8" męska, prosta, 6-9,5mm, zaciski śrubowe
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka 7/8" męska, prosta, 6-9,5mm, zaciski śrubowe

Nr art.: 7000-78081-0000000
Alternatywne artykuły:    7000-78091-0000000
Ciężar: 0.056 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Męski prosty
7/8" (5-piny)
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Typ
Typ 78081
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 250 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 9 A
Przekrój złącza max. 1.5 mm²
Zakres mocowania (Ø kabla) 6...8 mm
Blokowanie slotów Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+85 °C
Dane handlowe
EAN 4048879134781
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-78081-0000000_E325311_CYJV2_ur_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 7000-78081-0000000_E325311_CYJV8_urc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Instrukcja instalacji 7000-78081-0000000_ina_x_01.pdf
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 7000-78081_stp_x_a.zip
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki