Wtyczka 7/8" męska, prosta, 5-polowa, zaciski nożowe, 0,75..1,5mm2
Nr art.: | 7000-78091-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.098 kg |
Kraj pochodzenia: | RO |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty
7/8" (5-piny)
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.75...1.5 mm²
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
7/8" (5-piny)
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.75...1.5 mm²
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Moment obrotowy | 1,5 Nm |
---|---|
Gwint | 7/8" |
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy na styk maks. | 10 A |
---|---|
Current phase - neutral | 230 V |
Current phase - phase | 400 V |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,75 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
Średnica pojedynczej żyły min. | 0,15 mm |
Instalowanie | Podłączanie
Wire insulation diameter max. | 2,8 mm |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Kodowanie | A |
---|---|
Liczba biegunów | 5 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Blokada materiału | Mosiądz |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 6,8 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 9,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134774 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----