Wtyczka M8 męska, prosta, do lutowania, 4-polowa, 0.25mm2
Nr art.: | 7000-08421-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.038 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty
M8, 4-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²
M8, 4-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²
Dane techniczne
Family construction form | M8 |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,25 mm² |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 3,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 5 mm |
Wysokość | 45 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 12 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224659 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak boczny ----