Wtyczka M8 męska, prosta, ekranowana, 4-polowa, zaciski śrubowe
Nr art.: | 7000-08651-0000000 |
Ciężar: | 0.053 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M8, 4-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
M8, 4-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Przekrój portu: 0.14...0.5 mm²
Dane techniczne
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Family construction form | M8 |
Materiał styk | Mosiądz |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Gwint montażowy | M8 x 1 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady | nickel plated |
---|---|
Blokada materiału | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 5,5 mm |
Wysokość | 55 mm |
Szerokość | 14 mm |
Głębokość | 14 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224482 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Zaciskarka ----
---- Obcinak boczny ----
---- Obcinak ----
---- Ściągacz izolacji ----