Wtyczka M8 żeńska, prosta,do lutowania, 3-polowa, 0,25mm2
Nr art.: | 7000-08481-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.118 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński proste
M8, 3-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²
M8, 3-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²
Dane techniczne
Family construction form | M8 |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 60 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,25 mm² |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 3,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 5 mm |
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 12 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224628 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----