Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M8 żeńska, kątowa, 3-polowa, 0.25mm2, do lutowania  7000-08521-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M8 żeńska, kątowa, 3-polowa, 0.25mm2, do lutowania

Nr art.: 7000-08521-0000000
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński kątowe
M8, 3-piny
z biegunami lutowniczymi
Przekrój portu: max. 0.25 mm²

Family construction form M8
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,25 mm²
Rotation option 90° (4 coding options)
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 3,5 mm
Obszar zaciskowy maks. 5 mm
Wysokość 28 mm
Szerokość 18,5 mm
Głębokość 12 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879224604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-08521_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-08521-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak boczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki