Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm  7000-12761-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 męska, prosta, 5-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm

Alternatywa -> 7000-12762-0000000

Nr art.: 7000-12761-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.024 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Męski prosty
M12, 5-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate

Family construction form M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze AC maks. (UL) 125 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 125 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd roboczy na styk maks. (URc) 3 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,75 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Moment obrotowy 0,6 Nm
Rozwartość klucza SW18
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) II
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Obszar zaciskowy min. 6 mm
Obszar zaciskowy maks. 8 mm
Wysokość 60 mm
Szerokość 20 mm
Głębokość 20 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879201636
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 7000-12761-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 7000-12761-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-12761-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-12761_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-12761-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Obcinak boczny ----
---- Obcinak ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Zaciskarka ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki