Wtyczka M12 żeńska, prosta 8-polowa, zaciski śrubowe, 6..8mm
Nr art.: | 7000-17321-0000000 |
Alternatywne artykuły: | 7000-17361-0000000 |
Ciężar: | 0.027 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Żeński proste
M12, 8-piny
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 8-piny
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Dane techniczne
Typ
Typ | 17321 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Prąd roboczy na styk | max. 2 A |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny |
Przekrój złącza | max. 0.5 mm² |
Zakres mocowania (Ø kabla) | 6...8 mm |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -40...+85 °C |
---|
Product article number of manufacturer | 7000-17321-0000000 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879195331 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Zaciskarka ----
---- Obcinak boczny ----