Wtyczka M12 żeńska, prosta
3-polowa, 0.25..0.5mm2, zaciski nożowe
Nr art.: | 7000-12581-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.024 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Żeński proste
M12, 3-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
Nr art. 7005 - M12 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 3-piny
Zaciski nożowe
Przekrój portu: 0.25...0.5 mm²
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
Napięcie robocze AC maks. | 32 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 32 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,25 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
Średnica pojedynczej żyły min. | 0,1 mm |
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0,8 kV |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 5,1 mm |
Wysokość | 51 mm |
Szerokość | 15 mm |
Głębokość | 15 mm |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201766 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----