Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male 0° A-cod. Push-In  7000-13901-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M12 male 0° A-cod. Push-In

5-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm
Nr art.: 7000-13901-0000000
Ciężar: 0.022 kg
artykuł niedostępny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Męski prosty
M12, 5-piny
Kodowanie A
Push-In connection
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm
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
Typ 13901
Dane techniczne
Napięcie robocze 48 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) 250 V
Prąd roboczy na styk 4 A/2 A
4 A
Kodowanie Kodowanie A
Cykle łączeniowe ≥ 100
Blokowanie slotów Screw thread (M12x1 mm) recommended torque 0.4 Nm, self-securing
Przekrój złącza 0.14...0.75 mm²
Zakres mocowania (Ø kabla) 4...8 mm
Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Złącze śrubowe M12 (SW18)
Rezystancja izolacji ≥ 100 MΩ
Kategoria przepięcia II
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiał (styk) CuSn
Materiał (powierzchnia styku) pozłacane
Materiał (uszczelka) NBR
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -40...+85 °C
Materiał (obudowa) PA
Klasa palności (UL94): VO
Typ połączenia Push-In connection
Product article number of manufacturer 7000-13901-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4065909028926
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7000-13901-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7000-13901-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-13901-0000000_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki