Wtyczka RJ45 Professional męska, 45°, 4-polowa, ekranowana, Profinet
Nr art.: | 7000-74021-0000000 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | RO |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT5
Wtyczka 45°
RJ45, 4-piny
ekranowany
Stopień ochrony IP20
Technologia szybkich złączy
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Wtyczka 45°
RJ45, 4-piny
ekranowany
Stopień ochrony IP20
Technologia szybkich złączy
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
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Numer AWG min. | 26 |
Numer AWG maks. | 22 |
Instalowanie | Podłączanie
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879409353 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Połączenie ----
---- Złącze kołnierzowe ----