Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 90° 4-polowa Profinet
Nr art.: | 7000-74025-0000000 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
PROFINET
Męski 90°
RJ45, 4-piny
Samozłączne
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
4x AWG24 / AWG22
Męski 90°
RJ45, 4-piny
Samozłączne
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
4x AWG24 / AWG22
Dane techniczne
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Liczba biegunów | 4 |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 16,2 mm |
---|---|
Szerokość | 40,5 mm |
Głębokość | 43,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830379 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |