Wtyczka RJ45 Heavy Duty męska 0° 8-polowa Profinet
| Nr art.: | 7000-74071-0000000 |
| Ciężar: | 0.029 kg |
| Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
PROFINET
Ethernet
Męski prosty
RJ45, 8-piny
ekranowany
Samozłączne
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Ethernet
Męski prosty
RJ45, 8-piny
ekranowany
Samozłączne
Stopień ochrony IP20
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne
| Napięcie robocze | 50 V |
|---|---|
| Prąd roboczy | max. 1.75 A |
| Liczba biegunów | 8 |
| Parametry transmisji | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 Class D nach ISO/IEC 11801 |
| Szybkość transmisji | 1 Gbit/s |
| Częstotliwość | max. 100 MHz |
| Cykle łączeniowe | min. 750 |
| Typ połączenia | Technologia szybkich złączy |
| Przekrój złącza | 0.23...0.32 mm² (AWG 22...23) |
| Zakres mocowania (Ø kabla) | 5...9 mm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Materiał | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Kategoria przepięcia | 1 |
Dane ogólne
| Materiał styk | Stop miedzi |
|---|---|
| Materiał powierzchnia styku | Au |
| Zakres temperatur | -40...+70 °C |
| Materiał mocowanie styków | PC |
Dane handlowe
| ECLASS-6.0 | 27260705 |
|---|---|
| ECLASS-6.1 | 27260703 |
| ECLASS-7.0 | 2744010 |
| ECLASS-8.0 | 2744010 |
| ECLASS-9.0 | 27440114 |
| ECLASS-10.1 | 2744010 |
| ECLASS-11.1 | 2744010 |
| ECLASS-12.0 | 27440114 |
| ETIM-5.0 | 2023-03-24 17:41:17 |
| EAN | 4048879671064 |
| Jednostka pakowania | 1 |
| Kod taryfy celnej | 85366990 |