Wtyczka MOSA M12 męska, prosta, ekranowana, Ethernet, D-cod.
4-polowa, 0,14-0,34mm², 4,5 - 8,8mm
Nr art.: | 7000-14521-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.054 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT5
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4.5...8.8 mm
Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4.5...8.8 mm
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | D |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 50 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
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
Obszar zaciskowy min. | 4,5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8,8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197489 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Ściągacz izolacji ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak boczny ----