Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 męska, prosta, 2 polowa, kod.B, ekranowana  7000-14205-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 męska, prosta, 2 polowa, kod.B, ekranowana

Nr art.: 7000-14205-0000000
Ciężar: 0.054 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

PROFIBUS
Męski prosty
M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany
Zaciski nożowe
Technologie magistrali

Typ
Typ 14205
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 32 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Przekrój złącza 0.25...0.34 mm² (AWG 22...24)
Zakres mocowania (Ø kabla) 4.5...8.8 mm
Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Średnica zewnętrzna żył 2.0...2.6 mm
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+85 °C
Product article number of manufacturer 7000-14205-0000000

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879331739
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14205-0000000_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 7000-14205-0000000_ina_x_01.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki