Wtyczka M12 męska, kątowa, D-Cod. ekranowana, zaciski śrubowe 6..8mm
Nr art.: | 7000-14581-0000000 |
Ciężar: | 0.067 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT5
Męski 90°
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Męski 90°
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | D |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
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
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879282895 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Zaciskarka ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak boczny ----