Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 żeńska, ekranowana, Ethernet, D-cod, 4-polowa  7000-14621-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 żeńska, ekranowana, Ethernet, D-cod, 4-polowa

0.14-0.34mm2
Nr art.: 7000-14621-0000000
Ciężar: 0.054 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Ethernet CAT5
Żeński proste
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4.5...8.8 mm

Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji do 100 Mbit/s full duplex
Kodowanie M12, kodowanie D
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Przekrój złącza 0.14...0.34 mm² (AWG 26...22)
Zakres mocowania (Ø kabla) 4.5...8.8 mm
Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne
Zakres temperatur -40...+85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635

GTIN 4048879197229
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 7000-14621-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 7000-14621-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-14621_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 7000-14521-0000000_ina_x_02.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_b.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki