Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,

PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 10m
Nr art.: 7700-A5A01-UBD1000
Ciężar: 2.219 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Męski prosty – żeński proste
7/8" – 7/8", 5-piny
Kabel elektroenergetyczny
USA
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
Typ A5A01
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 600 V AC/DC
Prąd roboczy na styk max. 9 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe 7/8" (SW24)
Stopień ochrony IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał PUR
Dane ogólne
Zakres temperatur -25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Numer kabla UBD
Ilość/przekrój żył 5× 1.5 mm²
Budowa (rdzeń) ok. 3.1 mm
Izolacja żyły PVC (cza, pom, zie, cze, bia)
Kolor izolacji żółty
Materiał (płaszcz) PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna 12.7 mm ±5%
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały) -50...+105 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -20...+90 °C
Dane handlowe
EAN 4048879644259
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 7700-A5A01-UBDXXXX_E325311-CYJV7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 7700-A5A01-UBDXXXX_E325311-CYJV_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Construction files: STP 7700-A5A01_STP_X_A.ZIP
* plus VAT, plus Koszty wysyłki