Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male straight / M8 female 90°
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male straight / M8 female 90°

PUR-OB(STV) 4x0,25 yellow robot+drag chain 0,3m
Nr art.: 7000-88031-0510030
Ciężar: 0.018 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Odlew cynkowy, odporny na odpryski spawalnicze
Męski prosty – żeński 90°
M8 – M8, 4-piny
Nr art. 7005 - M8 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
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
Typ 88031
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Liczba biegunów 4
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Wyświetlacz LED nie
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
Typ montażu włożone, dokręcone
Materiał (styk) Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku) Au
Materiał (uszczelka) FKM
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Ilość/przekrój żył 4× 0.25 mm²
Izolacja żyły PP (brą, bia, nie, cza)
Wartości łańcuchów ciągowych 10 Mio.
Średnica zewnętrzna 4.7 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 051
Rodzaj przewodu 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Zatwierdzenie (przewód) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 31,9 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 74 ±3 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę, i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 58 ±3 D
Ø-zewn. (osłona) 4.7 mm ±5%
Kolor (osłona) żółty
Kolor izolacji żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404)
Napięcie znamionowe 300 V AC
Napięcie testowe 2500 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy)
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Skręcanie ±360°/m
Liczba cykli skręcania max. 1 Mio. (25 °C)
Prędkość skrętu 35 cykli/min
Materiał (płaszcz) PUR (UL/CSA), welding spark

EAN 4048879415262
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 7000-88031-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 7000-88031-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-88031_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki