⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUKT ZOSTANIE WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY DO KOŃCA 2022 R. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.
Męski 90° – żeński 90°
M8 – M8, 3-piny
2× LED (PNP), (NPN) na życzenie
Nr art. 7005 - M8 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
PRODUKT ZOSTANIE WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY DO KOŃCA 2022 R. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.
Męski 90° – żeński 90°
M8 – M8, 3-piny
2× LED (PNP), (NPN) na życzenie
Nr art. 7005 - M8 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.




* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
Typ
Typ | 88101 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | max. 30 V DC |
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Wyświetlacz LED | (żółty/zielony) |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
Złącze śrubowe | M8 (SW9) |
Stopień ochrony | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 6.5 mm |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabli
Identyfikacja przewodu | 220 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 2 (PUR/PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 26,62 g |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 32× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 3× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał (izolacja przewodu) | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 43 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie |
Sposób łączenia | 3 przewody skręcone |
Ekranowanie | nie |
Materiał (płaszcz) | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 4.3 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 15× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Dane handlowe
EAN | 4048879125406 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |