Męski 90° – żeński 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-piny
2× LED (PNP), (NPN) na życzenie
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.




* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA
Typ
Typ | 88221 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±25% |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | max. 30 V DC |
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Wyświetlacz LED | żółty/zielony |
Blokowanie slotów | M8 Snap In |
Stopień ochrony | IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529) |
Materiał | PUR |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 6.5 mm |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | PVC (brą, nie, cza) |
Średnica zewnętrzna | 4.5 mm ±5% |
Identyfikacja przewodu | 210 |
Rodzaj przewodu | 1 (PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Ciężar przewodu [G/m] | 29,37 g |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm |
Budowa (rdzeń) | 14× 0.15 mm (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 3× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał (izolacja przewodu) | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 45 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie |
Sposób łączenia | 3 przewody skręcone |
Ekranowanie | nie |
Materiał (płaszcz) | PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 4.5 mm ±5% |
Kolor (osłona) | szary |
Kolor izolacji | szary |
Nadruk | - |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Napięcie znamionowe | UL 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Materiał (płaszcz) | PVC (UL/CSA) |
Dane handlowe
Jednostka pakowania | 1.000 |
---|---|
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |