Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male  90° / M8 female  90° snap-in
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male 90° / M8 female 90° snap-in

PVC-OB 3x0,25 yellow 1m
Nr art.: 7000-88201-0100100
Ciężar: 0.037 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące


Męski 90° – żeński 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-piny
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
Typ 88201
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów M8 Snap In
Stopień ochrony IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529)
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
Ilość/przekrój żył 3× 0.25 mm²
Izolacja żyły PVC (brą, nie, cza)
Średnica zewnętrzna 4.5 mm ±5%
Identyfikacja przewodu 010
Rodzaj przewodu 1 (PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Ciężar przewodu [G/m] 29,37 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.15 mm
Budowa (rdzeń) 14× 0.15 mm (przewód klasy 5)
Wymiary (rdzeń) 3× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 45 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie
Sposób łączenia 3 przewody skręcone
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PVC
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 4.5 mm ±5%
Kolor (osłona) żółty
Kolor izolacji żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe UL 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PVC (UL/CSA)
Dane handlowe
eClass 27061801
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
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-88201_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki