M8 male 90° / M8 female 90°, shielded
PVC-OB 4x0,34 shielded grey UL,CSA 1,5m
Nr art.: | 7000-89581-2010150 |
Ciężar: | 0.107 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski 90° – żeński 90°
M8 – M8, 4-piny
ekranowany
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.


Dane techniczne
Długość kabla | 1,5 m |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 0.8 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
Stopień ochrony | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Złącze śrubowe | M8 (SW9) |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabel
Identyfikacja przewodu | 201 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 1 (PVC) |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Ciężar przewodu [G/m] | 58,3 g |
Materiał skrętka | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.15 mm |
Budowa (rdzeń) | 19× 0.15 mm (przewód klasy 5) |
Wymiary (rdzeń) | 4× 0.34 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 |
Materiał izolacja przewodu | PVC |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 45 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia |
Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
Ekranowanie | tak |
Ekranowanie (typ) | Copper braid |
optical shield cover | approx. 80% |
Materiał płaszcz | PVC |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 5.3 mm ±5% |
Kolor osłona | szary |
Nadruk | - |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia |
Odporność termiczna | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1-2 |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -5...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 10× Ø-zewn. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060311 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060311 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879409971 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Oznaczenie przewodu ----
---- Akcesoria do oznaczania ----