Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M8 male 90° / M8 female 90°
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

M8 male 90° / M8 female 90°

PUR-OB 4x0,25 10m
Nr art.: 7000-88091-0211000
Alternatywne artykuły:    7000-88091-0311000
Ciężar: 0.298 kg
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

⚠ NOTYFIKACJA ⚠
PRODUKT ZOSTANIE WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY DO KOŃCA 2022 R. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ ALTERNATYWNE PRODUKTY.

Męski 90° – żeński 90°
M8 – M8, 4-piny
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
Typ 88091
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 50 V AC/60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL) max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 0.8 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe M8 (SW9)
Stopień ochrony IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał PUR
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 6.5 mm
Dane ogólne
Normy DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia 3
Zakres temperatur -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli
Identyfikacja przewodu 021
Rodzaj przewodu 2 (PUR/PVC)
Zatwierdzenie (przewód) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Ciężar przewodu [G/m] 32,01 g
Materiał (skrętka) Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) 0.1 mm
Budowa (rdzeń) 32× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń) 4× 0.25 mm²
AWG zbliżony do AWG 24
Materiał (izolacja przewodu) PVC
Właściwości materiału (izolacja przewodu) bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) 43 ±5 D
Ø przewodu z izolacją 1.25 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów brą, cza, nie, bia
Sposób łączenia 4 skręcone przewody
Ekranowanie nie
Materiał (płaszcz) PUR
Właściwości materiału (osłonka) bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze
Twardość krawędzi (osłona) 85 ±5 A
Ø-zewn. (osłona) 4.6 mm ±5%
Kolor (osłona) żółty
odporność na chemikalia dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
Napięcie znamionowe UL 300 V AC
Napięcie testowe 2000 V AC
Obciążalność prądowa dla DIN VDE 0298-4
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+80 °C
Promień zgięcia (stały) 10× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track) max. 3.3 m/s
Przyspieszenie (C-track) max. 5 m/s²
Dane handlowe
EAN 4048879575379
eClass 27279218
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 7000-88091-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 7000-88091-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate 7000-18001_ax_2_k.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-88091_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki