M8 male 0° / M8 female 90°
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag chain 1,35m
Nr art.: | 7000-88031-0310135 |
Ciężar: | 0.056 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Męski prosty – żeński 90°
M8 – M8, 4-piny
Nr art. 7005 - M8 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie
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
Typ | 88031 |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 50 V AC/60 V DC |
---|---|
Napięcie robocze (tylko UL) | 30 V AC/DC |
Znamionowy pik napięciowy | 1.5 kV |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Liczba biegunów | 4 |
Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
Wyświetlacz LED | nie |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M8×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny |
Złącze śrubowe | M8 (SW9) |
Stopień ochrony | IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Materiał | PUR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | 6.5 mm |
Dane ogólne
Normy | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Typ montażu | włożone, dokręcone |
Materiał (styk) | Stop miedzi |
Materiał (powierzchnia styku) | Au |
Materiał (uszczelka) | FKM |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |
Kabli
Identyfikacja przewodu | 031 |
---|---|
Rodzaj przewodu | 3 (PUR) |
Zatwierdzenie (przewód) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Ciężar przewodu [G/m] | 33 g |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Budowa (rdzeń) | 32× 0.1 mm (przewód klasy 6) |
Wymiary (rdzeń) | 4× 0.25 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 24 |
Materiał (izolacja przewodu) | PP |
Właściwości materiału (izolacja przewodu) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 70 ±5 D |
Ø przewodu z izolacją | 1.25 mm ±5% |
Kolor/numerowanie przewodów | brą, cza, nie, bia |
Sposób łączenia | 4 skręcone przewody |
Ekranowanie | nie |
Materiał (płaszcz) | PUR |
Właściwości materiału (osłonka) | bez CFC, halogenu, kadmu, silikonu i ołowiu, matowy, małe przyleganie, łatwość pracy maszyny, odporny na ścieranie, hydrolizę i iskry spawalnicze |
Twardość krawędzi (osłona) | 90 ±5 A |
Ø-zewn. (osłona) | 4.5 mm ±5% |
Kolor (osłona) | żółty |
odporność na chemikalia | dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia (EN 60811-404) |
Napięcie znamionowe | 300 V AC |
Napięcie testowe | 2500 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -40...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C, (+90 °C przy max. 10 000 godzinach pracy) |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 3 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 10 m/s² |
Skręcanie | ±180°/m |
Liczba cykli skręcania | max. 2 Mio. (25 °C) |
Prędkość skrętu | 35 cykli/min |
Dane handlowe
EAN | 4048879831116 |
---|---|
eClass | 27279218 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |